インダクタ(コイル)

MLF2012A4R7MT000

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
No Directivity方向性なし
Multilayer積層
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
MLF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.25mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.25mm ±0.20mm
推奨ランドパターン(A)
0.80mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.20mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
4.7μH ±20% at 10MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
30mA
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
350mΩ
直流抵抗 [Max.]
700mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
50MHz
自己共振周波数 [Typ.]
70MHz
Q [Min.]
45 at 10MHz
Q [Typ.]
70 at 10MHz

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs
重量
0.014g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...