インダクタ(コイル)

MLG0603P10NHT000

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Multilayer積層
Non-Mag Core非磁性コア(誘電体セラミック)
High QHigh Q
シリーズ | タイプ
MLG-P
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:MLG0603P
  • インダクタ,コイル:MLG0402Q

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
0.60mm ±0.03mm
幅(W)
0.30mm ±0.03mm
厚み | 高さ
0.30mm ±0.03mm
推奨ランドパターン(A)
0.25mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.30mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.30mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
10nH ±3% at 500MHz
定格電流
250mA
直流抵抗 [Typ.]
850mΩ
直流抵抗 [Max.]
950mΩ
自己共振周波数 [Min.]
4GHz
自己共振周波数 [Typ.]
4.7GHz
Q [Min.]
14 at 500MHz
Q [Typ.]
16 at 500MHz

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
15000pcs
重量
0.0002g
すべて閉じる すべて開く

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...