インダクタ(コイル)

MLG0603P7N5HTD25

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Multilayer積層
Non-Mag Core非磁性コア(誘電体セラミック)
High QHigh Q
シリーズ | タイプ
MLG-P
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
0.60mm ±0.03mm
幅(W)
0.30mm ±0.03mm
厚み | 高さ
0.30mm ±0.03mm
推奨ランドパターン(A)
0.25mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.30mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.30mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
7.5nH ±3% at 500MHz
定格電流
300mA
直流抵抗 [Typ.]
700mΩ
直流抵抗 [Max.]
800mΩ
自己共振周波数 [Min.]
4GHz
自己共振周波数 [Typ.]
5.4GHz
Q [Min.]
14 at 500MHz
Q [Typ.]
16 at 500MHz

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
15000pcs
重量
0.0002g

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...