インダクタ(コイル)

MLG1005S43NHTD25

用途
車載グレード車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Multilayer積層
Non-Mag Core非磁性コア(誘電体セラミック)
シリーズ | タイプ
MLG
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:MLG1005S
  • インダクタ,コイル:MLG1005S
  • インダクタ,コイル:MLG1005S

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み | 高さ
0.50mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(A)
0.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.40mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.50mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
43nH ±3% at 100MHz
定格電流
250mA
直流抵抗 [Typ.]
670mΩ
直流抵抗 [Max.]
1.1Ω
自己共振周波数 [Min.]
1.2GHz
自己共振周波数 [Typ.]
1.6GHz
Q [Min.]
8 at 100MHz
Q [Typ.]
11 at 100MHz

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.001g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...