インダクタ(コイル)

MLJ1005HXGR18JTD0B

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Multilayer積層
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
MLJ
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.10mm
幅(W)
0.60mm ±0.05mm
厚み | 高さ
0.60mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(A)
0.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.40mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.66mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
180nH ±5% at 13.56MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
定格電流(温度上昇による) [Max.]
500mA (40°C Rise)
直流抵抗 [Typ.]
直流抵抗 [Max.]
780mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]
14 at 13.56MHz

その他

使用温度範囲
-55~125°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.0018g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...