インダクタ(コイル)

MLJ1005WR12JT000

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
No Directivity方向性なし
Multilayer積層
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
MLJ
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み | 高さ
0.50mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(A)
0.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.40mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.50mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
120nH ±5% at 25MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
450mA (10% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
380mA (10% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
定格電流(温度上昇による) [Max.]
450mA (25°C Rise)
直流抵抗 [Typ.]
270mΩ
直流抵抗 [Max.]
390mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
460MHz
自己共振周波数 [Typ.]
740MHz
Q [Min.]
15 at 25MHz
Q [Typ.]
28

その他

使用温度範囲
-55~125°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.0012g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...