インダクタ(コイル)

MLK1005S3N9STD25

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : MLG1005S3N9STD25 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2021年5月24日
最終受注日 : 2026年3月31日
最終出荷日 : 2026年6月30日
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
No Directivity方向性なし
Multilayer積層
Non-Mag Core非磁性コア(誘電体セラミック)
High SRF高SRF
シリーズ | タイプ
MLK
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.10mm
幅(W)
0.50mm ±0.10mm
厚み | 高さ
0.50mm ±0.10mm
推奨ランドパターン(A)
0.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.40mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.50mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
3.9nH ±0.3nH at 100MHz
定格電流
400mA
直流抵抗 [Typ.]
120mΩ
直流抵抗 [Max.]
250mΩ
自己共振周波数 [Min.]
6.5GHz
自己共振周波数 [Typ.]
7.8GHz
Q [Min.]
7 at 100MHz
Q [Typ.]
8 at 100MHz

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.001g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...