インダクタ(コイル)

MLP2520V3R3MT0S1

用途
一般グレード一般グレード
特徴
No Directivity方向性なし
Multilayer積層
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
MLP
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:MLP2520
  • インダクタ,コイル:MLP2520

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.50mm ±0.15mm
幅(W)
2.00mm ±0.15mm
厚み | 高さ
0.85mm ±0.15mm
推奨ランドパターン(A)
0.70mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.40mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.00mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
3.3μH ±20% at 2MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
定格電流(温度上昇による) [Max.]
900mA (40°C Rise)
直流抵抗 [Typ.]
200mΩ
直流抵抗 [Max.]
260mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
3000pcs
重量
0.015g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...