インダクタ(コイル)

MLZ2012M470WTD25

用途
車載グレード車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
No Directivity方向性なし
Multilayer積層
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
MLZ
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:MLZ2012
  • インダクタ,コイル:MLZ2012

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.25mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.25mm ±0.20mm
推奨ランドパターン(A)
0.80mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.20mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
47μH ±20% at 2MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
50mA (50% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
170mA (20°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
3.7Ω
直流抵抗 [Max.]
4.81Ω
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs
重量
0.014g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...