インダクタ(コイル)

NL453232T-3R3J-PF

用途
一般グレード一般グレード
特徴
No Directivity方向性なし
Wire Wound巻線
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
NL453232
ステータス
生産中止生産中止
推奨代替品番 : NLV32T-3R3J-EF (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2020年5月28日
最終受注日 : 2022年3月31日
最終出荷日 : 2022年9月30日
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:NL453232-PF
  • インダクタ,コイル:NL453232-PF

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
4.50mm ±0.30mm
幅(W)
3.20mm ±0.20mm
厚み | 高さ
3.20mm ±0.20mm
推奨ランドパターン(A)
1.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
3.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.80mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
3.3μH ±5% at 7.96MHz
定格電流
355mA
直流抵抗 [Typ.]
直流抵抗 [Max.]
800mΩ
自己共振周波数 [Min.]
45MHz
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
50 at 7.96MHz
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~85°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
500pcs
重量
0.18g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...