インダクタ(コイル)

NLC565050T-100K-PF

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2015年5月21日
最終受注日 : 2016年12月22日
最終出荷日 : 2017年6月30日
用途
一般グレード
特徴
No Directivity方向性なし
Wire Wound巻線
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
NLC565050
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
5.60mm ±0.30mm
幅(W)
5.00mm ±0.30mm
厚み | 高さ
5.00mm ±0.30mm
推奨ランドパターン(A)
2.00mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
4.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
4.50mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
10μH ±10% at 2.52MHz
定格電流
690mA
直流抵抗 [Typ.]
直流抵抗 [Max.]
210mΩ
自己共振周波数 [Min.]
19MHz
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
10 at 2.52MHz
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~105°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
フロー
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
400pcs
重量
0.38g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...