インダクタ(コイル)

NLCV32T-150K-PFD

用途
車載グレード車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
No Directivity方向性なし
Wire Wound巻線
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
NLCV32-PFD
ステータス
量産体制(新規設計非推奨)量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : NLCV32T-150K-EFD (互換性を保証するものではありません。)
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:NLCV
  • インダクタ,コイル:NLCV32

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm ±0.20mm
幅(W)
2.50mm ±0.20mm
厚み | 高さ
2.20mm ±0.20mm
推奨ランドパターン(A)
1.20mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
2.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.00mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
15μH ±10% at 2.52MHz
定格電流
370mA
直流抵抗 [Typ.]
560mΩ
直流抵抗 [Max.]
728mΩ
自己共振周波数 [Min.]
26MHz
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]
15 at 2.52MHz

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~105°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs
重量
0.05g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...