インダクタ(コイル)

NLFV25T-101K-EF

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
No Directivity方向性なし
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
NLFV25-EF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.50mm ±0.20mm
幅(W)
2.00mm ±0.10mm
厚み | 高さ
1.80mm ±0.10mm
推奨ランドパターン(A)
1.00mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.50mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.50mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
100μH ±10% at 796kHz
定格電流
40mA
直流抵抗 [Typ.]
直流抵抗 [Max.]
4.8Ω
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~105°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
フロー
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs
重量
0.025g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...