インダクタ(コイル)

NLV25T-R47J-EFD

用途
車載グレード車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
No Directivity方向性なし
Wire Wound巻線
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
NLV25-EFD
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:NLV
  • インダクタ,コイル:NLV25

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.50mm ±0.20mm
幅(W)
2.00mm ±0.10mm
厚み | 高さ
1.80mm ±0.10mm
推奨ランドパターン(A)
1.00mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.50mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.50mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
470nH ±5% at 25.2MHz
定格電流
350mA
直流抵抗 [Typ.]
直流抵抗 [Max.]
680mΩ
自己共振周波数 [Min.]
350MHz
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
30 at 25.2MHz
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~105°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs
重量
0.025g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...