インダクタ(コイル)

RLF7030T-6R8M2R8

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : CLF7045NIT-6R8N-D (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2020年5月28日
最終受注日 : 2022年3月31日
最終出荷日 : 2022年9月30日
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
RLF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
7.30mm Max.
幅(W)
6.80mm ±0.10mm
厚み | 高さ
3.20mm Max.
推奨ランドパターン(A)
2.00mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
3.90mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.20mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
6.8μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
3A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
定格電流(温度上昇による) [Max.]
2.8A (40°C Rise)
直流抵抗 [Typ.]
37.3mΩ
直流抵抗 [Max.]
44.76mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~125°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
1000pcs
重量
0.65g

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...