インダクタ(コイル)

SLF10145T-152MR22-H

製品ステータス
生産中止予定
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2024年5月14日
最終受注日 : 2026年3月31日
最終出荷日 : 2026年12月31日
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
SLF-H
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
10.10mm ±0.30mm
幅(W)
10.10mm ±0.30mm
厚み | 高さ
4.50mm ±0.30mm
推奨ランドパターン(A)
2.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
5.60mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.20mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
1.5mH ±20% at 1kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
220mA (10% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
260mA (30°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
3.4Ω
直流抵抗 [Max.]
4.08Ω
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~125°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅24mm)
梱包数
500pcs
重量
1.3g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS65-B2GA221KYGKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS65-B2GA221KYNKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS65ZU2GA102MYGKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS65ZU2GA102MYNKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS70-B2GA331KYNKA

Capacitance=330pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS75-B2GA471KYGKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS75-B2GA471KYVKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

インダクタ(コイル)

CLF12555T-4R7N-D

L=4.7μH
Rated current=5.3A

L x W x T :
12.5 x 12.1 x 5.5mm

インダクタ(コイル)

CLF6045T-221M-D

L=220μH
Rated current=0.41A

L x W x T :
6.2 x 5.9 x 4.5mm

インダクタ(コイル)

CLF6045T-471M-D

L=470μH
Rated current=0.3A

L x W x T :
6.2 x 5.9 x 4.5mm