インダクタ(コイル)

SLF12565T-2R0N6R2-H

用途
車載グレード車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
SLF-H
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:SLF12565-H
  • インダクタ,コイル:SLF12565-H
  • インダクタ,コイル:SLF12565-H

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
12.50mm ±0.30mm
幅(W)
12.50mm ±0.30mm
厚み | 高さ
6.50mm ±0.35mm
推奨ランドパターン(A)
2.60mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
8.50mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.20mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
2μH ±30% at 1kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
10A (10% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
6.2A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
8mΩ
直流抵抗 [Max.]
9.6mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅24mm)
梱包数
500pcs
重量
2.7g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...