インダクタ(コイル)

SLF12565T-680M2R0-PF

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
SLF
ステータス
量産体制(新規設計非推奨)量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : CLF12555T-680M-D (互換性を保証するものではありません。)
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:SLF12565
  • インダクタ,コイル:SLF12565

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
12.50mm ±0.30mm
幅(W)
12.50mm ±0.30mm
厚み | 高さ
6.50mm ±0.35mm
推奨ランドパターン(A)
2.60mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
8.50mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.20mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
68μH ±20% at 1kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
2A (10% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
2.4A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
78.7mΩ
直流抵抗 [Max.]
94.4mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~105°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
500pcs
重量
3.2g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...