インダクタ(コイル)

SLF7055T-2R2N3R5-3PF

製品ステータス
生産中止予定
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2024年5月14日
最終受注日 : 2026年3月31日
最終出荷日 : 2026年12月31日
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
SLF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
7.00mm ±0.20mm
幅(W)
7.00mm ±0.20mm
厚み | 高さ
5.50mm ±0.30mm
推奨ランドパターン(A)
1.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
4.80mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.20mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
2.2μH ±30% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
5.3A (10% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
3.5A (30°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
21.7mΩ
直流抵抗 [Max.]
28.2mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~105°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
1000pcs
重量
0.8g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...