インダクタ(コイル)

SPM3012T-4R7M-LR

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Metal Coreメタルコア
シリーズ | タイプ
SPM
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:SPM3012
  • インダクタ,コイル:SPM3012
  • インダクタ,コイル:SPM3012

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
3.20mm ±0.10mm
幅(W)
3.00mm ±0.10mm
厚み | 高さ
1.20mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.10mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.50mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.80mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
4.7μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
2.3A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
1.7A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
231.5mΩ
直流抵抗 [Max.]
266.3mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.05g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...