インダクタ(コイル)

SPM4010T-2R2M-LR

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Metal Coreメタルコア
シリーズ | タイプ
SPM
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:SPM4010
  • インダクタ,コイル:SPM4010

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
4.40mm ±0.20mm
幅(W)
4.10mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.00mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.65mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.65mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.30mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
2.2μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
3.2A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
2.6A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
106mΩ
直流抵抗 [Max.]
116.6mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
1000pcs
重量
0.08g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...