インダクタ(コイル)

SPM5030T-2R2M-HZ

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Metal Coreメタルコア
シリーズ | タイプ
SPM
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
5.20mm ±0.30mm
幅(W)
5.00mm ±0.30mm
厚み | 高さ
3.00mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
2.70mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.20mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
2.2μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
4.8A (20% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
8.5A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
19.3mΩ
直流抵抗 [Max.]
21.3mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~125°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
500pcs
重量
0.38g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...