インダクタ(コイル)

SPM5030VT-R33M-D

用途
車載グレード車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Metal Coreメタルコア
シリーズ | タイプ
SPM-VT-D
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:SPM5030VT-D
  • インダクタ,コイル:SPM5030VT-D

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
5.30mm ±0.30mm
幅(W)
5.10mm ±0.30mm
厚み | 高さ
3.00mm Max.
推奨ランドパターン(A)
2.15mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
2.20mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.60mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
330nH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
24.9A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
14.2A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
4.2mΩ
直流抵抗 [Max.]
4.6mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~155°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.37g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...