インダクタ(コイル)

SPM7054VT-1R0M-D

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : SPM7054VC-1R0M-D (互換性を保証するものではありません。)
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Metal Coreメタルコア
シリーズ | タイプ
SPM-VT-D
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
7.50mm ±0.40mm
幅(W)
7.00mm ±0.40mm
厚み | 高さ
5.40mm Max.
推奨ランドパターン(A)
2.85mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
3.10mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.30mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
1μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
25.7A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
14.9A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
4.6mΩ
直流抵抗 [Max.]
5.06mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-55~155°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅16mm)
梱包数
1000pcs
重量
1.4g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...