インダクタ(コイル)

TFM141208BLE-R33MTCA 新製品

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Thin-film薄膜
Shield磁気シールド
Metal Coreメタルコア
Soft樹脂電極品
シリーズ | タイプ
TFM-BLE
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:TFM141208BLE
  • インダクタ,コイル:TFM141208BLE

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.40mm ±0.20mm
幅(W)
1.20mm ±0.20mm
厚み | 高さ
0.80mm Max.
推奨ランドパターン(A)
0.63mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.40mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.30mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
330nH ±20% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
4.9A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
4.5A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
4.4A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
4.7A (40°C Rise)
直流抵抗 [Typ.]
22mΩ
直流抵抗 [Max.]
25mΩ
定格電圧 [Max.]
20V
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
3000pcs
重量
0.008g
すべて閉じる すべて開く

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...