インダクタ(コイル)

TFM252012ALMA2R2MTAA

用途
車載グレード車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
No Directivity方向性なし
Thin-film薄膜
Shield磁気シールド
Metal Coreメタルコア
Soft樹脂電極品
シリーズ | タイプ
TFM-ALMA
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:TFM252012
  • インダクタ,コイル:TFM252012ALMA

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
2.50mm ±0.20mm
幅(W)
2.00mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.20mm Max.
推奨ランドパターン(A)
0.70mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.50mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.00mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
2.2μH ±20% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
3.3A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
2.8A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
2.8A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
2.6A (40°C Rise)
直流抵抗 [Typ.]
75mΩ
直流抵抗 [Max.]
84mΩ
定格電圧 [Max.]
20V
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~150°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
3000pcs
重量
0.035g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...