インダクタ(コイル)

VLB7050HT-R15M

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
No Directivity方向性なし
Wire Wound巻線
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLB
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
6.80mm ±0.40mm
幅(W)
6.70mm ±0.30mm
厚み | 高さ
4.80mm ±0.20mm
推奨ランドパターン(A)
2.00mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
3.40mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.00mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
150nH ±20% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
37A (20% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
36A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
270μΩ
直流抵抗 [Max.]
286μΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~125°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
500pcs
重量
0.95g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...