インダクタ(コイル)

VLBS1007083T-R15L

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
No Directivity方向性なし
Wire Wound巻線
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLBS
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
10.00mm Max.
幅(W)
7.00mm Max.
厚み | 高さ
8.30mm Max.
推奨ランドパターン(A)
4.00mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
3.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.00mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
150nH ±15% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
71A (20% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
70A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
180μΩ
直流抵抗 [Max.]
190μΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~125°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅24mm)
梱包数
400pcs
重量
2.53g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...