インダクタ(コイル)

VLBU6565100T-R12L

用途
一般グレード一般グレード
特徴
No Directivity方向性なし
Wire Wound巻線
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLBU
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:VLBU6565100
  • インダクタ,コイル:VLBU6565100

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
6.50mm Max.
幅(W)
6.50mm Max.
厚み | 高さ
10.00mm Max.
推奨ランドパターン(A)
2.00mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
2.60mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
4.20mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
120nH ±15% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
69A (20% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
70A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
170μΩ
直流抵抗 [Max.]
187μΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅16mm)
梱包数
400pcs
重量
1.76g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...