インダクタ(コイル)

VLBUC12060120R12LF3

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
No Directivity方向性なし
Wire Wound巻線
Ferrite Coreフェライトコア
Dual Coilデュアルコイル
シリーズ | タイプ
VLBUC
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
12.00mm Max.
幅(W)
6.00mm Max.
厚み | 高さ
12.00mm Max.
推奨ランドパターン(A)
推奨ランドパターン(B)
推奨ランドパターン(C)

電気的特性

インダクタンス
120nH ±15% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
106A (20% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
70A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
125μΩ
直流抵抗 [Max.]
138μΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~125°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅24mm)
梱包数
300pcs
重量
4.02g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...