インダクタ(コイル)

VLF12060T-150M5R0

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : CLF12555T-150M-D (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2017年5月18日
最終受注日 : 2019年3月29日
最終出荷日 : 2019年9月30日
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
12.00mm Nom.
幅(W)
11.70mm Nom.
厚み | 高さ
6.00mm Max.
推奨ランドパターン(A)
2.80mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
7.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
5.40mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
15μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
5A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
5A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
22.3mΩ
直流抵抗 [Max.]
26mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~105°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
500pcs
重量
2.91g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...