インダクタ(コイル)

VLF4014ST-4R7M1R4

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : VLS4012CX-4R7M-1 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2017年5月18日
最終受注日 : 2019年3月29日
最終出荷日 : 2019年9月30日
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.80mm Nom.
幅(W)
3.60mm Nom.
厚み | 高さ
1.40mm Max.
推奨ランドパターン(A)
0.90mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
2.90mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.30mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
4.7μH ±20% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
1.4A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
1.4A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
110mΩ
直流抵抗 [Max.]
140mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~105°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
重量
0.05g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...