インダクタ(コイル)

VLF403210MT-100M

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLF-M
ステータス
生産中止生産中止
推奨代替品番 : VLS3012HBX-100M-N (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2017年5月18日
最終受注日 : 2021年3月31日
最終出荷日 : 2021年9月30日
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:VLF-MT

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
4.00mm ±0.20mm
幅(W)
3.20mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.00mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.10mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.30mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.80mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
10μH ±20% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
780mA (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
700mA (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
1.04A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
260mΩ
直流抵抗 [Max.]
310mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~105°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
重量
0.048g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...