インダクタ(コイル)

VLS201612HBX-100M

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Metal Coreメタルコア
シリーズ | タイプ
VLS-HBX
ステータス
生産中止生産中止
推奨代替品番 : VLS201612HBX-100M-1 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2019年12月3日
最終受注日 : 2021年9月30日
最終出荷日 : 2022年3月31日
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:VLS201612HBX

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.20mm
幅(W)
1.60mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.20mm Max.
推奨ランドパターン(A)
0.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.60mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
10μH ±20% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
890mA (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
760mA (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
790mA (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
670mA (40°C Rise)
直流抵抗 [Typ.]
630mΩ
直流抵抗 [Max.]
756mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~105°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.02g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...