インダクタ(コイル)

VLS252010CX-1R0M

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : VLS252010CX-1R0M-1 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2019年12月3日
最終受注日 : 2021年9月30日
最終出荷日 : 2022年3月31日
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLS-CX
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.50mm ±0.20mm
幅(W)
2.00mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.00mm Max.
推奨ランドパターン(A)
0.85mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.80mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.00mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
1μH ±20% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
2.5A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
2.25A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
2.69A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
2.29A (40°C Rise)
直流抵抗 [Typ.]
54mΩ
直流抵抗 [Max.]
65mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~105°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.024g

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...