インダクタ(コイル)

VLS252012CX-100M-1

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLS-CX-1
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:VLS252012CX
  • インダクタ,コイル:VLS252012CX

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
2.50mm ±0.20mm
幅(W)
2.00mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.20mm Max.
推奨ランドパターン(A)
0.85mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.80mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.00mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
10μH ±20% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
880mA (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
790mA (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
970mA (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
820mA (40°C Rise)
直流抵抗 [Typ.]
402mΩ
直流抵抗 [Max.]
482mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~105°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.027g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...