インダクタ(コイル)

VLS252012CX-150M-1

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLS-CX-1
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
2.50mm ±0.20mm
幅(W)
2.00mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.20mm Max.
推奨ランドパターン(A)
0.85mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.80mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.00mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
15μH ±20% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
670mA (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
600mA (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
820mA (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
700mA (40°C Rise)
直流抵抗 [Typ.]
643mΩ
直流抵抗 [Max.]
772mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~105°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
2000pcs
重量
0.027g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...