インダクタ(コイル)

VLS3010ET-1R5N

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : VLS3010CX-1R5M-1 (互換性を保証するものではありません。)
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLS-E
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.00mm ±0.10mm
幅(W)
3.00mm ±0.10mm
厚み | 高さ
1.00mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.00mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.00mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
1.5μH ±30% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
1.5A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
1.35A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
1.9A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
71mΩ
直流抵抗 [Max.]
85mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~105°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs
重量
0.036g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...