インダクタ(コイル)

VLS3015CX-150M-1

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLS-CX-1
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:VLS3015CX-1
  • インダクタ,コイル:VLS3015CX-1

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
3.00mm ±0.20mm
幅(W)
3.00mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.50mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.00mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.00mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
15μH ±20% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
800mA (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
720mA (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
1.23A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
1.11A (40°C Rise)
直流抵抗 [Typ.]
318mΩ
直流抵抗 [Max.]
382mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~105°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs
重量
0.048g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...