インダクタ(コイル)

VLS3015ET-3R3M

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLS-E
ステータス
量産体制(新規設計非推奨)量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : VLS3015CX-3R3M-1 (互換性を保証するものではありません。)
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:VLS3015E
  • インダクタ,コイル:VLS3015E

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.00mm ±0.10mm
幅(W)
3.00mm ±0.10mm
厚み | 高さ
1.50mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.00mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.00mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
3.3μH ±20% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
1.3A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
1.15A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
1.5A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
93mΩ
直流抵抗 [Max.]
112mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~105°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs
重量
0.052g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...