インダクタ(コイル)

VLS4012HBX-1R0M

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Metal Coreメタルコア
シリーズ | タイプ
VLS-HBX
ステータス
量産体制(新規設計非推奨)量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : VLS4012HBX-1R0M-N (互換性を保証するものではありません。)
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:VLS4012HBX
  • インダクタ,コイル:VLS4012HBX

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
4.00mm ±0.10mm
幅(W)
4.00mm ±0.10mm
厚み | 高さ
1.20mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.30mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.50mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
4.40mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
1μH ±20% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
7.55A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
6.8A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
5.86A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
5.27A (40°C Rise)
直流抵抗 [Typ.]
44mΩ
直流抵抗 [Max.]
53mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~105°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
重量
0.092g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...