インダクタ(コイル)

VLS6045AF-220M

製品ステータス
生産中止予定
推奨代替品番 : VLS6045EX-220M (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2026年6月8日
最終受注日 : 2028年3月31日
最終出荷日 : 2028年9月30日
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLS-AF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
6.00mm ±0.30mm
幅(W)
6.00mm ±0.30mm
厚み | 高さ
4.50mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.90mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
2.30mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
5.10mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
22μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
2.1A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
2.3A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
108mΩ
直流抵抗 [Max.]
140.4mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~105°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
1500pcs
重量
0.6g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...