インダクタ(コイル)

VLS6045AF-8R2M

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLS-AF
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:VLS6045AF
  • インダクタ,コイル:VLS6045AF

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
6.00mm ±0.30mm
幅(W)
6.00mm ±0.30mm
厚み | 高さ
4.50mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.90mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
2.30mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
5.10mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
8.2μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
3.2A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
3.7A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
42mΩ
直流抵抗 [Max.]
54.6mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~105°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
1500pcs
重量
0.6g
すべて閉じる すべて開く

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...