トランスポンダコイル

TPL1183427-722J-720N

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2020年5月28日
最終受注日 : 2022年3月31日
最終出荷日 : 2022年9月30日
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
X/Y CoilX/Y Coil
タイプ
TPL1183427
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
11.80mm ±0.40mm
幅(W)
3.40mm ±0.40mm
厚み | 高さ
2.75mm ±0.30mm

電気的特性

インダクタンス
7.2mH ±5% at 125kHz
動作周波数
125kHz
Q (Min.)
56 at 125kHz
感度 (Typ.)
46mV/μT (参考) at 125kHz
共振周波数 (Min.)
450kHz
共振周波数 (Typ.)
720kHz
直流抵抗 (Max.)
65Ω

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
2500pcs
重量
0.3111g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...