ワイヤレス給電/NFCアンテナ用シート(シールド)

IFL04-200NB300X200

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : IFL04-200ND300X200 (互換性を保証するものではありません。)
用途
一般グレード
特徴
Low Loss低損失
シリーズ
IFL04
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ
300mm Nom.
200mm Nom.
磁性シート厚み
0.2mm Nom.
総厚さ
0.24mm Nom.

電気的特性

比透磁率
40 at 13.56MHz
表面抵抗率(Min.)
10MΩ / square
熱伝導率
1.5W/m・K

その他

使用温度範囲
-40~85°C
両面テープ
YES
納入方法
シート
難燃性規格

製品情報

すべて閉じる すべて開く