ワイヤレス給電/NFCアンテナ用シート(シールド)
WCF95-38466BEST01
|
|
寸法
長さ |
|
幅 |
|
磁性シート厚み |
|
総厚さ |
|
電気的特性
比透磁率 |
|
表面抵抗率(Min.) |
|
熱伝導率 |
|
その他
使用温度範囲 |
|
両面テープ |
|
納入方法 |
|
難燃性規格 |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ
CGA2B2NP01H102J050BA
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

チップアンテナ
ANT161575DT-2000AM1
Pass Band1=1574 to 1576MHz;Pass Band2=2400 to 2484MHz

ワイヤレス給電/NFCアンテナ用シート(シールド)
IFL04-200NB300X200
Low loss type
Thickness=0.2mm

ワイヤレス給電/NFCアンテナ用シート(シールド)
IFL05K-100NB300X200
Low loss type
Thickness=0.1mm

ワイヤレス給電/NFCアンテナ用シート(シールド)
IFQ06-050NB1HRX300
Low loss type
Thickness=0.05mm

ワイヤレス給電/NFCアンテナ用シート(シールド)
IFW16-060EN300X200
Low loss type
Thickness=0.06mm

ワイヤレス給電/NFCアンテナ用シート(シールド)
Magnetic Sheet for RFID - Flexield-
Flexield
Sample kit

NFCアンテナ一体型Rxコイルユニット
WR524825-17M6-NF-G
Dimensions = 52.0mm x 48.0mm
Inductance=16.8μH to 100kHz

NFCアンテナ一体型Rxコイルユニット
WR524830-16F3-NF-G
Dimensions = 52.0mm x 48.0mm
Inductance=19.5μH to 100kHz

Txコイルユニット
WCT38466-N0E0SST101
Dimension = 85.14mm x 67.01mm
Inductance=10.6μH at 100kHz