ノイズ抑制シート(シールド)
IFL16-030EB300X200
|
|
寸法
長さ |
|
幅 |
|
磁性シート厚み |
|
総厚さ |
|
電気的特性
比透磁率 |
|
表面抵抗率(Min.) |
|
電気抵抗率(Typ.) |
|
熱伝導率 |
|
その他
使用温度範囲 |
|
両面テープ |
|
納入方法 |
|
難燃性規格 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ
CGA2B2X8R2A151K050BA
Capacitance=150pF
Edc=100V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ
CGA5F2X8R1E474K085AD
Capacitance=0.47μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ
CGA5L2X8R1E105K160AD
Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

アキシャルコンデンサ
B41689B8138Q001
1300µF/63V DC
21mm dia x 39mm length

アキシャルコンデンサ
B41691A7278Q007

スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32652A3684J000
0.68uF, 250V DC
9mm(W) x 17.5mm(H) x 18mm(L)

スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32671P5154K000
0.15uF, 520V DC
5mm(W) x 11mm(H) x 13mm(L)

スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32672Z5684K000
0.68uF, 520V DC
11mm(W) x 18.5mm(H) x 18mm(L)

RFIフィルタリング, 平滑, 一般用コンデンサ
B32620A0152J289
0.0015uF, 1000V DC
4mm(W) x 8.5mm(H) x 10mm(L)

RFIフィルタリング, 平滑, 一般用コンデンサ
B32621A3103J000
0.01uF, 250V DC
4mm(W) x 9mm(H) x 13mm(L)