ノイズ抑制シート(シールド)

IFM10M-025BB300X200

用途
一般グレード一般グレード
特徴
High Loss高損失
Hybridハイブリッド
シリーズ
IFM10M
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • ノイズ抑制シート:High Loss,ハイブリット/IFM10M

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ
300mm Nom.
200mm Nom.
磁性シート厚み
0.025mm Nom.
総厚さ
0.049mm Nom.

電気的特性

比透磁率
120 at 1MHz
表面抵抗率(Min.)
1MΩ / square
電気抵抗率(Typ.)
熱伝導率
1.5W/m

その他

使用温度範囲
-40~85°C
両面テープ
YES
納入方法
シート
難燃性規格