ブロックバリスタ

B72232B0231K001

製品ステータス
量産体制
用途
Industrial産機
タイプ
B32K230
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
300V
最大使用電圧 [AC]
230Vrms
最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time]
25kA
エネルギー耐量
300J
静電容量 (Typ.)
2.5nF

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...