ブロックバリスタ
B72240B0271K001
|
|
寸法
| その他詳細 |
電気的特性
| 最大使用電圧 [DC] |
|
| 最大使用電圧 [AC] |
|
| 最大サージ電流 Imax [8/20µs, 1time] |
|
| エネルギー耐量 |
|
| 静電容量 (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 | |
| はんだ付け方法 | |
| Safety Standard | |
| 包装形態 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72540E0400K062
Maximum continuous voltage=56V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=110V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72540E3300K072
Maximum continuous voltage=34V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72540G0300K062
Maximum continuous voltage=38V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72580E0140K062
Maximum continuous voltage=18V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=38V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72580E0200K062
Maximum continuous voltage=26V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=54V
リード付きディスクバリスタ
B72205S0381K101
Max. Operating Voltage [AC]=385Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A
リード付きディスクバリスタ
B72207S0131K101
Max. Operating Voltage [AC]=130Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1200A
SMDディスクバリスタ
B72660M0200K072
Max. Operating Voltage [AC]=20Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=250A
ストラップバリスタ
B72240L0321K100
Max. Operating Voltage [AC]=320Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=40kA
ストラップバリスタ
B72240L0751K100
Max. Operating Voltage [AC]=750Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=40kA